下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

TVS 二极管 | ESD 抑制器

伊顿 TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器为电子产品提供快速且可靠的保护,使其免受破坏性电压瞬变的影响,如静电放电(ESD)和感应雷电。它们采用极低的钳位电压,以纳秒为单位工作,是 I/O 接口、数字和模拟信号线的理想选择。TVS 瞬态电压抑制二极管 ESD 静电抑制器的电压范围为 3.3 V 至 70 V,电容低至 0.07 pF。它提供多种封装,包括许多常见的封装,根据IEC 61000-4-2标准,可提供高达 30 kV 的 ESD 承受能力,并在 8/20 µs 的波形上提供 5000 W 的峰值功率耗散,而不会出现性能下降的情况。

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能

Specifications

下载链接
X
Download Close