下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

单挡中型电驱减速箱

这款产品专为速度高达 12,000 rpm 的高速电机而设计,可承受高达 1,000 Nm 的输入扭矩,通过替代体积庞大、沉重的直驱电机,大幅减轻中央驱动系统的重量。这款产品采用非常紧凑的行星齿轮设计,配备强制润滑,以实现最佳运行效率。此外,可更换的接口支架能够轻松适配各款电机。这款减速箱适用于多种商用电动车辆,涵盖最大总重量达 21 吨的轻中型卡车及客车。

此系统具有多项优势,其中包括大幅减轻重量,在总重为 19 吨的车辆中,相较于直驱系统,可实现超 238 公斤的减重。此外,它在加速性能、起步能力和爬坡能力上的表现同样出色,甚至更优。系统尺寸更小巧,提高了安装灵活性,例如在客车底盘,为电池组留出更多安装空间。

核心功能

  • Kitas 4 速传感器
  • 电动油泵
  • 滤油器
  • 外置油冷却器(选配)
  • 可更换接口支架能够轻松适配各款电驱动电机

性能

  • 高速电机与单挡减速箱相结合,实现出色的车辆性能
  • 车辆的加速性能可以超越内燃机和直驱系统
  • 通过选择合适的电动电机并将其与单挡减速箱配合使用,可实现所需的起动性、最高速度和爬坡能力
  • 无需换挡,提供顺畅舒适的乘车体验
  • 电机控制装置与直驱系统相同


重量更轻,尺寸更小巧,适合总重量为 19 吨的车辆

  • 与直驱系统相比,重量显著减轻:减幅超过 238 公斤
  • 车辆性能同样出色,甚至更好:加速、起步和爬坡能力
  • 尺寸更小巧,提高了安装灵活性,例如可适配客车底盘
  • 为电池组提供更多空间,降低整车重量
  • 载货量或载客量更大
规格

伊顿单挡中型电驱减速箱规格

最大扭矩 1,000 Nm
最大电机速度 12,000 RPM
干重 31 公斤(适配器另加 1.4-1.6 公斤)
速比 3.88:1
车辆总重量 21 吨

电机规格

首选电机规格 值
峰值扭矩 [Nm] 1,000+
峰值功率 [kW] ~350
最高速度 [rpm] ~12,000+
起步扭矩 @ 0 rpm [Nm] 峰值扭矩的百分比 80%+
连续扭矩 [Nm] ~400+
连续功率 [kW] ~180+
下载链接
X
Download Close