下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

组合式兆瓦级充电系统 - CMCS

组合式兆瓦级充电系统专为电动商用车提供安全、可靠和超快的充电,支持 CCS Combo(组合充电系统)和 MCS(兆瓦级充电系统)标准。本系统以灵活适配为设计核心,支持车辆平台配置至多两个 CCS 充电接口的任意组合,或单个 MCS 充电接口,可为各类商用车应用场景量身定制充电解决方案。
其高度集成的架构支持:
下一代纯电动商用车 (BEV)
兆瓦级充电性能 - 高达 2,000 安培
本系统采用模块化布局设计,可适配几乎所有车型的安装空间,是新车辆平台和改装场景的理想选择。无论您是为了提高长途运输效率,还是为了实现仓库运营的优化,此解决方案都能帮助您更快、更安全、更智能地充电。

核心功能

  • 高水平的完整性和集中式充电架构,简化汽车系统并降低成本
  • 采用集成式一体化设计,整合充电接口、充电切换、传感监测及防护功能。
  • 集成式混合快断保护,确保充电过程安全
  • 提供多个传感方案,以适应不同的汽车系统架构和安全理念
  • 根据充电配置要求和车辆热管理策略,提供多种热管理方案(含被动和主动冷却两种模式)
  • 可配备充电状态 LED 动态指示灯

 

应用

商用车:

  • 中型和重型卡车
  • 城市公共汽车和长途巴士

非道路车辆:

  • 建筑设备
  • 农业
规格
  • 支持充电功能 – MCS 高达 2,000A/CCS2(直流)高达 700A/CCS2(交流)高达 44kW
  • 短路中断容量在几毫秒内高达 70kA
  • 混合自触发短路中断机构
  • 集成传感功能(电流、电压、绝缘检测、温度),实现可靠的充电操作
  • CAN 2.0(支持 UDS,J1939/FD)
  • 符合网络安全标准 (ISO 21434)
  • 符合 ISO 26262 标准(高达 ASIL-D)
  • 符合 IEC 61851、IEC 62196、SAE J1772、CharIN
下载链接
X
Download Close

FAQs