下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
高压配电和保护

电动汽车电池排气阀

当装置内的单个电池因物理冲击或短路而发生故障时,可能出现电池组热失控情况。伊顿电池排气阀旨在实现电动汽车电池包中压力的快速释放。电池组变得越来越强大,产热量随之增加,同时为延长电池使用寿命,其防护等级标准也日趋严苛。

OEM 正在设计新的安全系统,来降低热失控带来的影响,且更好地保护电池包系统免受外部影响。

核心功能

 
  • 通过 100% 的下线测试能力提高可靠性
  • 可实现低压精确的排气开启压力
  • 提供多种连接功能:例如,快速连接、金属螺钉连接
  • 可选金属栅格保护 

伊顿提供各种电动汽车电池排气阀,以满足客户的要求。

三合一电池排气阀

eaton-3-in-1-ev-battery-vent-valve-1.jpg
eaton-3-in-1-battery-venting-valve-bolted-version.jpg

伊顿三合一电池排气阀是目前市场第一款拥有三种特色功能的阀门,包括电池包泄漏检测机制,支持车辆电池组过压释放的被动以及主动排气。

伊顿公司还为客户开发了一种能在装配线上启动泄漏检测机制的工具,支持通过在线加压或真空进行测试。

基于弹簧结构设计的排气阀技术使我们能够灵活的适应不同开启压力的要求,同时保证排气阀的功能,从而实现价格优势,降低成本。

  • 在检查电池包是否有泄漏时,无需拆下排气阀
  • 与目前市场上常用的传统防爆阀技术相比,伊顿排气阀已经通过验证的再复位密封技术可以满足客户指定低开启压力的需求以及100%功能测试需求。
  • 具有低流量呼吸模式,允许空气在多孔材料中流动,在常规工况中来维持电池包内压力平衡。
  • 降低电池组制造商的工序复杂性,同时确保连接稳固、不易松脱。
  • 伊顿的三合一电池排气阀可根据具体要求进行精确灵活地设计,以满足特定的开启压力和优化通风需求。

单级电池排气阀

eaton-bvv-vent-valve.jpg
伊顿的单级电池排气阀可根据具体要求进行精确灵活地设计,以满足特定的开启压力和优化通风需求。与目前市场上常用的传统防爆阀技术相比,伊顿排气阀已经通过验证的再复位密封技术可以满足客户指定低开启压力的需求以及100%功能测试需求。
  • 伊顿的电池排气阀采用易于组装的快速连接技术。
  • 降低电池组制造商的工序复杂性,同时确保连接稳固。
下载链接
X
Download Close