下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

高压牵引逆变器

高压逆变器可将来自电池或发电机的直流电 (DC) 转换为交流电 (AC),为牵引电机供电。凭借我们成熟的分析能力以及我们在电力电子和汽车专业知识方面的背景,我们开发了新型逆变器系列,以支持量产的插电式混合动力汽车 (PHEV) 和纯电动汽车 (BEV) 应用场景,同时涵盖面向商用车的 800V 逆变器。

高功率密度
满足功率需求,所需的空间极小
高效
优化电池的使用,以实现电动汽车续航能力最大化
灵活
更智能、可扩展的布局设计,易于实施

核心功能

  • 效率高达 98%
  • 80-300kW 400V 和 800V 汽车逆变器
  • 符合 ISO 26262 和 AUTOSAR 标准
  • 工作温度:-40ºC 至 110ºC
  • 冷却液温度:70ºC;流速:10L/分钟
  • IGBT 和碳化硅 (SiC)
  • 定制和集成铝外壳

    规格
    规格 BEV 逆变器 PHEV 逆变器
    功率峰值 (10s) 130 千瓦(峰值)/ 66 千瓦(连续) 92 kW(峰值)/ 45 kW(连续)
    电压范围(标称性能) 260V – 454V 260V – 420V
    最大电流 410A/相 373A/相
    功能安全 ISO 26262 / ASIL C ISO 26262 / ASIL C
    IGBT 开关频率 10kHz 10kHz-15kHz
    电源模块 Si IGBT,双边间接冷却 Si IGBT,双边间接冷却
    NVH、EMI/EMC OEM 客户标准 OEM 客户标准
    控制 OEM 提供电机控制。伊顿提供基本软件应用。 OEM 提供电机控制。伊顿提供基本软件应用。
    温度范围 -40°C 至 85°C -40°C 至 125°C
    包装体积 由 OEM 提供 由 OEM 提供
    冷却 液体 8L/分钟 @ <70°C 液体 6L/分钟 @ <65°C
    电机速度 14krpm(700Hz 电气) 20krpm(1.333kHz 电气)
    基础软件 AUTOSAR AUTOSAR
    规格 商用车逆变器
    峰值功率 300 kW
    连续功率 250 kW
    额定工作电压 700V
    工作电压范围 600V 至 850V
    峰值输出电流 540A @ 600V
    连续输出电流 450A @ 600V
    低电压控制输入范围 9-32V
    高压 (DC) 联锁保护 有,对直流连接器有这种保护
    降额功能 是
    开关频率 高达 15kHz
    冷却液介质 水/乙二醇
    工作环境温度范围 -40°C 至 85°C
    冷却液温度范围 -30°C 至 60°C
    冷却液流速 高达 24LPM
    CAN 协议 J1939
    防护等级 IP67
    电机位置传感器接口 带传感器激励的解析器
    最高工作海拔 4,000 m
    EMC CISPR 25
    功能安全合规性 ASIL C(符合 ISO26262)
    AUTOSAR 合规性 是 (V4.X)
    网络安全合规性 开发流程符合 ISO 21434
    安全启动 是
    被动放电 120 秒
    主动放电 2 秒 (500uF)
    安全启动 是
    下载链接
    X
    Download Close

    FAQs