下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

兆瓦级充电分线盒 - MCS

兆瓦级充电分线盒采用 MCS(兆瓦级充电系统)标准,旨在提高高功率电动汽车充电的安全性和可靠性。
其紧凑的模块化设计,使其成为适用于以下应用的灵活通用型解决方案:
当今的商用电动汽车平台 – 可轻松集成到现有系统中,以便顺利过渡到 MCS 技术。
面向未来的创新技术 —— 完美适配充电功率更低或用电需求持续升级的新一代汽车平台。
无论您是要升级基础设施还是推出新的电动汽车平台,这款分线盒都能支持灵活部署,助力您在快速迭代的电动出行市场格局中,构建具有前瞻性的充电战略布局。

核心功能

  • 集成快断保护,确保充电过程安全
  • 提供多种传感方案,以适应不同的汽车系统架构和安全理念
  • 根据充电配置要求和车辆热管理策略,提供不同的热管理方案(被动和主动冷却选项)
  • 紧凑设计(宽:327 mm,长:458 mm,高:220 mm)
  • 可配备充电状态 LED 动态指示灯

 

应用

商用车:

  • 中型和重型卡车
  • 城市公共汽车和长途巴士

非道路车辆:

  • 建筑设备
  • 农业
规格
  • MCS 充电能力高达 1500A
  • 短路中断容量在几毫秒内高达 45kA
  • 自触发短路中断机构
  • 集成传感功能(电流、电压、绝缘检测、温度),实现可靠的充电操作
  • CAN 2.0(支持 UDS,J1939/FD)
  • 符合网络安全标准 (ISO 21434)
  • 符合 ISO 26262 标准(高达 ASIL-D)
  • IEC 61851。符合 IEC 62196、SAE J1772、CharIN

 

下载链接
X
Download Close

FAQs