下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
交流充电桩系列

伊顿 Power Xpert EVX 智能运营系列 7kW 交流桩

伊顿 Power Xpert EVX 智能运营系列 7kW 交流桩,外形时尚简约,控制面板尺寸仅 A4纸大小,是伊顿科技为社会公共充电站推出的智能交流充电桩产品。它集交流充电接口、人机交互界面、多重电气安全保护设计于一体,遵循低碳环保原则,待机功耗低至3W,以显著节能特性降低其全生命周期运营成本。根据用户多样化需求,支持有刷卡充电、扫码充电、本地支付、移动支付等多种支付方式。 

高效节能,待机功耗最低3~6W
高效节能,待机功耗最低3~6W
可靠安全,产品适应极端恶劣环境,适用于- 30℃的冰天雪地或55℃的酷暑沙漠
可靠安全,产品适应极端恶劣环境,适用于- 30℃的冰天雪地或55℃的酷暑沙漠
智能管理,通过APP 可以实现查找,预约,快速充电等功能,并支持微信,支付宝等多种支付方式
智能管理,通过APP 可以实现查找,预约,快速充电等功能,并支持微信,支付宝等多种支付方式

核心功能

智能管理方案  

  • APP 可对充电桩运行及充电信息进行监控和管理
  • 支持多种支付方式,扫码支付/刷卡支付/移动支付 

 

 全面安全保障 

  • 具备过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、漏电保,全面保障用户人身及车辆安全。

 

高精度计费

  • 高精度计费仪表可精准监控用电数据,优化运行效率和控制策略
规格
下载链接
X
Download Close