知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Bussmann 系列电源模块面板

带并联跳闸装置和消防安全接口的可熔断配电盘,允许与火灾报警系统进行单点连接。

核心功能

  • 400-800A 母线 MLO 和/或带有熔断保护的主开关*
  • 200kA RMS 额定电路电流
  • 馈电开关 30-200A,600Vac,带 Class J 固定夹
  • 铜母线

 

可选功能:

  • 带熔断器和底座的控制电源变压器
  • 消防安全接口继电器
  • 测试开关钥匙
  • 指示灯 –“开”
  • 绝缘零线接线片 2
  • 带备用电池的液压电梯的机械联锁辅助触点(额定值:5A,120Vac)
  • 火灾报警电压监测继电器(用于监测分路跳闸电压)
  • 提供 NEMA 3R 外壳(请咨询厂配)
  • 提供相位故障和欠压继电器(请咨询厂配)
  • 为了进一步保障安全,可使用 Bussmann SAMI™ 熔断器罩盖,更好地保护维护人员的安全 [OSHA 1910.335(A)(2)(ii)]3

简化竞品替换

规格

额定值

最高额定电压 600 Vac  
持续通电电流 100-800A
分断能力

240 Vac:分断能力 200 kA

240 Vac:分断能力 100-200 kA

480Y/277 Vac:分断能力 200 kA

480Y/277 Vac:分断能力 200 kA

标准

NEMA PB-1
第三方批准/认可 UL 67 / CSA

外壳

进线方式 可顶部和底部进线
外壳类型 NEMA 类型 1(也可提供 3R、4、12 型号)
室内型号的标准宽度尺寸* 40 英寸
室内型号的标准深度尺寸* 5.75 英寸
室内型号的标准高度尺寸* 57 或 73 英寸

装置

保护装置 UL 98 类封闭式,前端固定式开关
装置安装方式 螺栓紧固式 
下载链接
X
Download Close