知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Bussmann 系列安全开关

Bussmann 的重负荷型 600 Vac 安全开关带有防触电 CUBEFuse,通过 UL 98 认证,交流短路额定电流为 200 kA。采用 NEMA 1、3R、12 和 4X 外壳,额定电流为 100A 及以下。  Bussmann 安全开关适合电机应用,配备中性线连接套件,可用于入户线保护。  除此之外,该开关带有线路侧护罩和红色凸缘手柄,最多可安装三个挂锁,以便于维护时执行上锁/挂牌程序。

核心功能

  • 交流安全开关:防触电 CUBEFuse 设计有助于防止接触带电部件并降低起弧的危险级别,为工作人员提供更安全的作业环境。
  • 当系统通电时,双互锁门有助于防止未经授权的人员接近外壳内部。
  • 可视的双断、快速闭合、速断旋转刀片机构可方便用户验证开关处于打开还是关闭状态。
  • 借助可选的观察窗,用户可查看并确认开关触点的操作情况,无需将开关的机门打开,就能查看熔断器指示。                 
  • 直流安全开关:带有符合 NEC 第 690.17 款规定的标签
  • 提醒开关端子在断开位置依然可能带电
  • 可上锁手柄位置醒目,带着手套也能轻松操作,最多可装三把挂锁,以保护维护人员的安全
  • 开关触点可见,方便查看开关的状态
  • 机门互锁功能可防止机门在通电时打开,但可手动超控以进行测试或检查
  • 带电部件均被透明的聚碳酸酯安全罩盖住,以提供额外的防触电保护。拆装熔断器时,不会扰动线路侧

熔断保护型可提供额外的保护

  • 熔断器固定夹位于开关中心极上,可确保开关打至 OFF 位置时,两个固定夹均断电。符合 NEC® 第 690.16 款有关将熔断器与所有潜在电源隔离的要求。Cooper Bussmann 建议使用 Limitron® 快断限流 PVS-R Class RK5 熔断器(单独订购)
  • 线管带有开孔,便于导线安装
  • NEMA 3R、12 和 4X 外壳可满足多种应用的要求。3R 和 4X 不锈钢外壳尤其适合为室外太阳能装置提供隔离保护

简化竞品替换

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close