知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
熔断器和底座

Bussmann 系列 UL 98/UL 508 类隔离开关

Bussmann 系列封闭式旋转隔离开关提供了一种易于安装的电源开关解决方案。封闭式紧凑型电路保护器 (CCP) 是市场上的超小型保护器产品,可增强保护以及提高面板的短路额定电流 (SCCR),提供额定电流至30A 的 Class CC 熔断器型;以及额定电流至 60A 及以下的 Class CF 熔断器型。其他 UL 98 类的可选产品包括 1200A 及以下的非熔断型,以及 800A 及以下的 Class L 熔断型。UL 508 类负载隔离开关用于在电机应用中提供控制和隔离措施。

核心功能

  • 提供 NEMA 1、3R、4、4X、12 外壳,以适用于多种应用环境
  • 大部分常用的隔离开关常备库存,享受 QuikShip Everyday Service(每天快速发货服务),可 24 小时内发货,以满足项目要求
  • 多种附件可现场安装,以确保封闭式隔离开关满足所需应用的要求
  • UL 508 认证产品,适合电机隔离应用
  • 3 极和 6 极 UL 508 类电机隔离开关,可以灵活应对单电机或双电机应用
  • NEMA 4X 30A 和 60A 电机控制装置隔离开关

简化竞品替换

Bussmann 系列旋转隔离开关培训

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close