知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Edison 系列 Class L 熔断器

Edison L级熔断器(目录号LCL延时或LCU快速)建议用于配电系统中的大容量主电路、馈线或分支电路,以及特殊应用,如系统升级或网络保护器之前的安装。

 

 

核心功能

  • 双熔体、限流、延时熔断器
  • 延时熔断器可在 5 倍额定电流下提供最短·10s 的延时熔断特性,用于高负载电机时,允许选择容量接近电机额定电流的型号
  • 额定电流范围介于 601 至 6000A
  • UL 和 CSA 认证(出厂时检查分断能力)

Edison 系列 Class L 熔断器的优点

尤其适合保护配电系统中的高容量主馈线或主回路,以及用于系统升级等特殊应用场合,安装在电网保护器的前面

Bussmann 系列熔断器原理

    规格

    显示差异
    仅显示不同点
    隐藏空白功能
    下载链接
    X
    Download Close