知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 CMD 继电监测保护器

伊顿 Moeller 系列中的 CMD 监测保护装置监视保护器主触点的熔焊情况,如果发生故障,装置将关闭上游保护器,以防止出现恶劣情况。因此,CMD 监测保护装置无需冗余保护器设计,避免了不必要的成本,它的设计考虑了紧急停止应用

紧急停止应用:
性能级别 d&e,符合 EN ISO 13849-1 标准
认证:
CE、EC 型式检验证书、UL、CSA

核心功能

  • 认证:CE、EC 型式检验证书、UL、CSA
  • 根据 EN ISO 13489 标准,安全相关电路的设计符合性能级别 d 和 e

不再需要具有多个保护器的设计!

CMD 监测保护装置消除了使用两个保护器进行冗余设计的需要,它可以可靠地监测保护器的熔焊情况,从而确保成本效益。

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close