伊顿 Moeller 系列的 DIL 接触器功能强大、高效且用途广泛,可与我们的全系列电子过载继电器和双金属继电器结合使用。直流装置因其更低的功耗脱颖而出,这使其更节能,同时也减小了安装尺寸。DIL 接触器适合全球使用,覆盖整个电流范围,从微型接触器式继电器(高达 7 A)一直到真空接触器(高达 3,180 A)。得益于 SmartWire-DT,接触器支持通信功能,允许远程控制。
电机起动器 X Start系列 产品样本
强大 & 紧凑
比较工具最多可同时比较四个产品。
您的搜索 "" 不能匹配到任何文档或产品。
需要至少选择两个产品才能使用比较工具。
Sorry, we can't get that information right now.