知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

GALILEO 软件

伊顿开发的 GALILEO 可视化软件是适用于所有 XV 设备和工业 PC 的强大项目规划工具。它容易使用,并能够创建直观的操作概念。在 GALILEO 中创建的应用程序可用于许多不同的行业。GALILEO 提供对国际机器制造商特别有用的功能,例如特定语言的键盘以及在操作期间在语言和单元之间切换的选项。此外,GALILEO 还可用于现场和基于 Web 的可视化模拟,以及用于移动机器操作。

高效的项目规划:
用户友好的软件接口
灵活的可视化:
现场和基于 Web 的可视化
省时系列概念:
元素可以跨项目复制

核心功能

  • 完整的 HTML5 功能
  • 支持所有标准通信协议
  • 支持手势控制(缩放、滑动)
  • 支持视频和 pdf 文件的集成
  • 图形功能,实现最佳数据显示
  • 快速访问菜单
  • 智能搜索和排序功能
  • 支持在 16:9 和 4:3 纵横比之间切换

通过 Web 实现通用远程访问

GALILEO WEB 是 GALILEO 不可分割的一部分,即便是不具备任何编程知识的用户,也可以通过单击创建基于 HTML5 的 Web 可视化。XV300 可视化可通过 PC、平板电脑或笔记本电脑等多达五台远程设备轻松访问。

GALILEO 软件

    快速且容易实现的可视化

    借助 GALILEO 的友好界面和快速接口,可以实时快速创建新项目。通过在计算机上模拟功能,可以缩短项目规划和调试时间。

    高效的项目规划工具

    得益于全面的功能,GALILEO 能优化机器和系统运行,覆盖从项目规划一直到维护的整个过程。例如,帮助屏幕、容器、数据结构、用户定义的对象和其他组件可以跨项目重复使用。用户可以在创建项目时从各种动态图形对象中进行选择。此外,容器概念提供清晰的概览,即使许多类似的可视化对象需要同时显示也是如此。

    直观的操作

    通过集成各种设计样式、动画图像更改和手势控制功能,例如擦除、滚动和缩放,GALILEO 支持创建用户友好和高效的应用程序。此外,可用的样式确保整个项目中对象的一致外观。
    规格

    显示差异
    仅显示不同点
    隐藏空白功能
    下载链接
    X
    Download Close