知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

M-Max 微型变频驱动器

要求装置更简单。

M-Max 系列变频驱动器是一款紧凑型系统,具有广泛的功率范围,保形板涂层的因素、独特的安装特性、简单的编程以及 50°C 的额定值和 M-Max 非常适合许多行业的机械应用,包括材料处理、HVAC、泵送等。

M-Max 微型 VFD 的核心功能

  • 全球范围广泛认可
  • 50C 环境温度
  • 保形涂层标准
  • 以 Modbus-RTU 作为标准串行现场总线
  • 提供 NEMA 1 套件
  • 并排安装,方向灵活,可最大限度利用面板空间
  • 温控冷却风扇可提高效率,延长寿命
  • 提供板载启动向导及预设宏,简化调试

了解 M-Max 变频驱动器的独特功能

这些基于微处理器的驱动器具有可编程的标准功能,可根据各种应用要求定制驱动器的性能。

M-Max 产品系列使用 32 位微处理器和绝缘栅双极晶体管 (IGBT),可提供安静的电机操作、高电机效率和流畅的低速性能,

它的尺寸和简单性使其成为轻松安装的理想之选。 

观看视频了解更多信息。

及时了解适用于您应用的能源管理新技术

下载白皮书,更好地了解管理系统能耗的可用选项。

准备订购?

使用我们的“查找经销商”工具查找您附近的经销商。
规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接

资源:M-Max 微型变频驱动器

  • M-Max 变频驱动器用户手册
X
Download Close