知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 PKZ 电机保护断路器

伊顿 Moeller 系列 PKZ 电机保护断路器将短路和过载保护组合在一个装置中, 提供两种型号,涵盖整个电压范围,电流范围为 0.1 A 到 63 A,并且这种型号只有 18 种不同的类型,可节省存储空间并简化项目规划。电机保护断路器与伊顿久经考验的 DIL 接触器系列完全兼容,因此非常适合用于电机起动器组合, 所有附件,包括集成辅助开关、脱扣指示器、电压释放装置和门耦合旋转手柄,均可用于 PKZM0 和 PKZM4。

PKZ 电机保护断路器 产品样本

认证:
UL/CSA、CCC、ATEX

核心功能

  • 手动操作式电机保护断路器,符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660 第 102 部分
  • 接通和断开开关位置指示灯的旋转手柄
  • 如果与相应的附件一起使用,该断路器可以根据 EN 60204 和/或 VDE 0113 标准转换成主开关或紧急停止开关
  • 隔离特性符合 IEC/EN 60947-3 标准
  • UL/CSA(包括 E 型和 F 型)认证,适用于北美市场
  • 所有设置范围均提供高达 50 kA (400 V) 的短路保护
  • 专用的 IP40、IP55 和 IP65 外壳提供高水平的保护,可防止直接接触以及防止水和颗粒进入;提供表面安装和嵌入式安装机柜。
  • 如果与表面安装和嵌入式安装机柜配合使用,也可以转换为主开关和紧急停止开关

久经考验,值得信赖:PKZM0

PKZM0 电机保护断路器可将电机从 0.16 A 切换至 32 A,短路额定值为 150 kA 至 12 A 和 50 kA 至 32 A。

结构简单,多功能:PKZM4

PKZM4 涵盖 16 A 至 63 A 的电流范围,切换容量为 50 kA。它不仅可以实现安全和简化的项目规划,还可以消除对限流器的需求。

非常适合推力和冲击致动(按压或撞击)

PKZM01 电机保护断路器用于高达 25 A 的电机,非常适合小型机器以及推力或冲击致动是优先操作方式的其他应用, 此外,还提供带紧急停止按钮的专用 IP65 和 IP40 外壳。

PKZ 是 xStart 系统的一部分

许多应用需要采用不同触点配置的辅助触点,以便实现联锁和信号发送。但是,通过使用电机起动器,可以实现更直接、更安全和更高效的控制设计。

借助 SmartWire-DT,可以轻松获得所有信息

PKZ 电机起动器组合可通过 SmartWire-DT 集成到任何自动化环境中, 通过提高数据透明度,SmartWire-DT 可提高电机保护断路器附近驱动器的效率和可靠性。

我们乐于分享的专业知识 - 伊顿 Moeller 系列

自 1932 年以来,伊顿一直在制造 PKZ 电机保护断路器, 自那时起,我们的理念和创新为电机保护的进步做出了重大贡献。在这方面,PKZ 这个名称不仅代表优异质量,而且在专家中也成为电机保护断路器的代名词。
规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close