下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 PKZMX 电机保护断路器

伊顿 PKZMX 是全新推出的专门为电动机控制和保护设计的三级热磁式断路器,产品符合IEC/EN 60947 和 GB/T 14048 标准,产品结构紧凑,安装方便,可以单独安装使用,也可以通过附件与接触器组合安装使用,全面的产品功能可以覆盖各种 OEM 设备制造行业的应用需求。

 

伊顿 PKZMX 电机保护断路器产品样本

 

核心功能

  • PKZMX是一款为电动机控制与保护专门设计的三极热磁断路器, 符合IEC/EN 60947和GB/T 14048标准;
  • 采用螺钉夹紧端子的连接方式。这种方式确保断路器可以抵抗恶劣的环境,如机械冲击和振动;
  • 断路器可以按钮手动操作合闸和分闸,也可以由热磁保护单元或者电压脱扣附件来自动实现;
  • 分断能力最高可达100 kA;
  • 短路时的脱扣阀值为平均13倍的In。

结构简单紧凑

可以单独安装使用,也可以通过附件与接触器组合安装使用。
下载链接
X
Download Close