下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 PowerXL DV1L1系列 低压变频器

伊顿DV1L1 系列变频器是专为物流行业所开发的全新一代紧凑型变频器,产品采用书本式窄体设计,具有体积小,温升低,操作便捷,稳定可靠以及经济高效的特点。

DV1L1 系列变频器全部采用强化防护涂层电路板和先进的结构设计,兼顾了产品的散热和防尘需求,保证了产品可靠性和稳定性,广泛适用于各种恶劣的现场环境。

 

伊顿 PowerXL DV1L1系列低压变频器产品样本

 

功率范围
3AC 380-480 V -15%~+10% : 0.75 … 5.5 kW
控制方式
 V/f,开环矢量控制
过载能力
 150 % 过载 89s,200%过载3s

核心功能

  • 功率范围,3AC 380-480 V -15%~+10% : 0.75 … 5.5 kW
  • 控制方式, V/f,开环矢量控制
  • 过载能力: 150 % 过载 89s,200%过载3s
  • I/O数量:4DI/1DO/1RO/1AI
  • 输出频率: 0…600 Hz
  • 环境温度: -20 ℃ …50 ℃ 
  • 防护等级:IP20
下载链接
X
Download Close