下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 EI系列接近传感器

伊顿 EI 系列接近传感器专为 设备的智能化和自动化设计。它拥有丰富的功能,拥有小尺寸、长距离、宽电压、环境耐受、抗焊渣、抗高压、抗高低温等不同系列,能够满足您对于设备实现智能化和自动化提供了更多的可能。 EI型号系列包括直径从 8 毫米到 30 毫米的各种型号,使其在安装方面具有真正的多功能性。同时还具有 2 线或 3 线、NPN 或 PNP 配置。 可提供硬接线或带 M12 插头连接器的版本,使得EI系列在应用层面,能够满足更多的客户要求。

资料下载:伊顿传感器 样本 

规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接

产品样本:

X
Download Close