下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 EP系列光电传感器

EP系列产品,是伊顿一系列的小型光电传感器。这种设计被用于广泛应用中,能提供最佳值和传感性能。这些小型传感器拥有多种光电检测模式:对射式,漫反射, 回归反射,背景抑制。它们可以用于各种物料的定位和不同形状物体的检测,甚至于可以检测透明瓶等物体(背景抑制模式)。连接选项包括  M8 或M12的连接器电缆或内置 6 英尺 (2m) 电缆。伊顿光电系列产品,是对减小尺寸和成本有挑战的传感器的终极方案。

资料下载:伊顿传感器 样本

规格

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
下载链接

产品样本:

X
Download Close