下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿凸轮开关 TX 和负荷隔离开关 PX

伊顿凸轮开关 TX 和负荷隔离开关 PX 是高性能高可靠性的凸轮开关及负荷隔离开关,适用于工业、手工业和建筑服务管理。可选四种不同的结构类型,十种基本开关类型并配置多种标准触点序列及广泛的容量范围。

 

伊顿凸轮开关 TX 和负荷隔离开关 PX 产品样本

 

伊顿凸轮开关 TX 

产品概述

伊顿凸轮开关 TX 是专门为 IEC 市场推出的一款智选系列产品。该系列集高效性、耐用性和灵活性于一体的高品质控制解决方案。旨在满足复杂机械系统对精准控制和长期稳定运行的高要求,为制造业、能源、交通等多个行业的电气控制系统提供可靠的操控核心。

同时该系列采用家族化设计,尺寸和T系列保持一致,拥有高达 100A 的并支持 8 种安装方式,能够让您在设计时多一个更具性价比的解决方案。

产品认证方面也通过了国家 CCC 和 IEC60947 的认证,适用于广泛的工业和机械控制应用:转换和步进开关,星三角和换向开关等。同时标配了数千种开关逻辑图,也可以生产定制化的逻辑图的产品。

eaton-tx-family-images-cn.png

核心功能

  • 精密控制:TX系列凸轮开关采用精密工程设计,提供多档位切换,确保每个动作精准到位,满足多样化控制需求。
  • 增强耐用性:外壳采用高强度材料,防护等级高,能够抵御恶劣环境条件,如灰尘、湿度、振动等,延长使用寿命。
  • 模块化设计:支持快速更换和现场维护,减少停机时间,提升生产效率。模块化结构还便于根据实际需求灵活扩展功能。
  • 安全可靠:配备多重安全保护机制,包括防误操作锁扣等,确保操作人员安全及系统稳定运行。
  • 兼容性强:与市场上主流的控制系统无缝对接,支持多种安装方式,方便集成至现有生产线或新项目中。
  • 灵活性强:支持8种安装方式并标配数千种逻辑图,可根据实际需求定制操作序列,满足复杂控制逻辑。

应用领域

  • 制造业:装配线、包装机械、起重设备等自动化生产设备的控制。
  • 能源行业:发电厂、输变电设备的远程控制与监测。
  • 交通运输:铁路信号控制、港口装卸机械的指令传输。
  • 建筑自动化:电梯控制、暖通空调系统的控制应用。

负荷隔离开关 PX 

产品概述

伊顿隔离开关PX系列是专为现代电力分配系统设计的高性能电气隔离解决方案,完美融合了安全、可靠与高效管理的核心要素。

该系列隔离开关适用于中低压配电网络,从基础的电力设施到复杂的工业应用,PX系列以其卓越的电气隔离性能、简易的操作维护以及高度的兼容性,成为保障电力系统安全与效率的首选。

 

eaton-px-family-images-cn.png

核心功能

  • 安全隔离保障:伊顿PX系列隔离开关提供清晰的断开点,确保在维护或检修前电路彻底隔离,有效防止意外触电和电气火灾,保障操作人员与设备安全。
  • 坚固耐用设计:采用高品质绝缘材料和抗腐蚀金属部件,确保在恶劣环境下的长期稳定运行,延长使用寿命,减少维护成本。
  • 灵活操作性:提供手动和电动操作选项,满足不同应用场景需求。电动版本支持远程控制,便于集成到自动化控制系统中,提升操作便利性。
  • 易于安装与维护:模块化设计使得安装和更换过程简单快捷,减少停机时间。清晰的指示标志和简便的维护接口,提升了日常检查与维护的效率。
  • 广泛的兼容性:PX系列隔离开关与伊顿的其他配电产品无缝集成,如断路器、继电器等,形成完整的电力分配解决方案,适用于各类工业、商业和公共设施的配电系统。

应用领域

  • 制造业:装配线、包装机械、起重设备等自动化生产设备的控制。
  • 能源行业:发电厂、输变电设备的远程控制与监测。
  • 交通运输:铁路信号控制、港口装卸机械的指令传输。
  • 建筑自动化:电梯控制、暖通空调系统的控制应用。
下载链接
X
Download Close