知识搜索
下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XH300 HMI Web 面板

借助 XH300 Web 面板系列,您可以基于 HTML5 灵活地了解 Web 的内容。得益于高性能处理器和强大的 RAM,即使是复杂的 Web 内容也可以显示在时尚的 HMI 上。应用范围广泛,从传统的机器设备和生产线应用到建筑自动化和物联网的应用,不一而足。采用电容式多点触控技术的 Web 面板有三种不同尺寸。通过集成的 Ethernet 接口,可用实现和服务器及其它设备的连接。

高性能
ARM Cortex-53 1.8 GHz 四核处理器
非常灵活
以纵向或横向模式安装
全面保护
IP65(前部),IP20(后部)

核心功能

  • 电容式多点触控技术
  • 基于 HTML5 的可视化
  • ARM Cortex-53 1.8 GHz 四核处理器
  • 1 个 Ethernet 和 1 个 USB 接口(板载)
  • Linux 操作系统
  • 3 个版本:7寸、10寸 和 15寸
  • 可在纵向或横向模式下使用

通过 HTML5 Web 浏览器轻松实现可视化

XH300 设备上的 Web 浏览器支持 HTML5,甚至可以快速、流畅地加载复杂的网页。它可用于显示云应用的仪表板,或通过集成的 Web 服务器可视化本地设备。本地设备,例如伊顿的 XC300 模块化 PLC、easyE4 控制继电器或带有 Web 服务器的其他设备,均可以通过 Ethernet 连接。这允许用户查看设备上的操作数据或远程执行 Web 可视化。
eaton-graphic-xh300-web-panel-with-3rd-party-devices-
eaton-xh300-web-panel-galileo-machine-updated.jpg

适用于不同应用的 Web 可视化

XH300 Web 面板适用于众多应用,从机器或面板制造、楼宇自动化、物联网到智能家居应用,都能应用自如。例如,在使用带有 Galileo Web 服务器的 XV300 HMI PLC 触摸显示屏的现场机器应用中,可以通过 XH300 Web 面板上的 HTML5 浏览器显示信息,并使用它来控制系统。在建筑应用中,XH300 可与带有集成 Web 服务器的 easyE4 控制继电器结合使用,以实现新风、控制及电源管理的可视化。

易于配置

集成的配置工具支持用户自定义 XH300 设备,并有助于进行部署。除了调整设备参数外,还可以通过 Web 服务器和 HTML5 浏览器设置来修改对其他设备的访问。

eaton-xh300-web-panel-configuration-screenshot-wide.jpg

强大且容易使用

所有三个 XH300 版本都配备了强大的处理器,可以执行快速图像转换并流畅地显示视频或 Web 内容等媒体内容。

eaton-xv300-hmi-rmq-flat-pushbuttons.jpg

卓越的离轴视图

即使在强烈的环境光线下,Web 面板显示仍然非常清晰。清晰、高对比度的显示可以出色地呈现显示的内容,无论用户从哪个方向查看显示屏都是清晰可见。

eaton-xv300-hmi-7inch-vertical-horizontal-view.jpg

灵活安装

无论是纵向还是横向,XH 装置都可以在两个方向上灵活安装,以节省空间。这使设备能够适应您的应用要求,并实现节省空间的安装。

伊顿的安全设计解决方案

伊顿的“安全设计”理念确保我们的产品符合严格的网络安全流程、要求及测试标准。我们的网络安全专家具备并超越了国际标准组织认可的能力。我们的网络安全流程和安全开发生命周期已整合到产品开发中,并作为创新基础为我们的实验室、采购和设计团队提供指导。此外,我们的定制测试程序有助于确保我们的产品符合行业网络安全标准。网络安全不容事后补救;随着系统复杂性、威胁场景和技术的不断发展,这会是一个永无止境的过程。伊顿致力于在网络安全标准方面保持优势地位。

Digital encrypted Lock with data multilayers. Internet Security
规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close