下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

电能质量仪表

伊顿IQ系列电能质量仪表是一套充分满足GB国家标准,技术与制造工艺成熟的在线式电能质量监测装置,可对电网电能质量实时监测,对供用电系统潜在的、瞬时和持续的故障准确判断和捕捉,保障整个系统安全可靠运行。

该产品让电能质量变得简单易懂,帮助运维人员避免停机故障,助力提升生产效率并延长设备使用寿命,并提供深度的数据指引,帮助您运营目标和可持续发展目标的达成。

典型型号有 IQ6000,IQ1000。

 

伊顿 IQ 系列电能质量分析仪样本

核心功能

  • 高精度测量    采用主流  32  位处理器和16 位高精度数模转换器,内嵌实时操作系统,进行高速实时数据采集和处理,对电压、电流测量精度可达±0.1%
  • 全面的参数分析    可测量分析公用电网供到用户受电端的交流电能质量的多项指标,包括供电频率偏差、供电电压偏差、供电电压波动和闪变、供电三相电压允许不平衡度、电网谐波等。同时还能测量各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响,满足不同用户对电能质量分析的多样化需求。
  • 强大的数据处理与存储功能    内置高性能处理器,能够对大量的测量数据进行快速处理和分析。具备大容量数据存储器,可按设置的时间间隔连续存储数据,仪器还具备以太网接口,可方便地将数据直接传输至到后台管理计算机,便于后续的数据处理和报告生成。
  • 直观的显示与操作界面    采用大屏幕彩色液晶作为显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,可显示被测电压和电流的波形图。

典型应用

  • 工业企业:工业生产线对电能质量要求极高,涉及大量大功率、非线性用电设备,电能质量问题突出,引起精密仪器停机、生产数据丢失等潜在问题
  • 新能源行业:监测谐波畸变率、电压/输出功率波动、频率偏差等指标,快速捕捉波动情况,确保输出电能符合电网接入标准,并帮助运维人员判断逆变器调节性能,及时进行参数优化;为电场的功率预测、电网调度提供数据支持
  • 数据中心:数据中心对电压暂降、谐波等极为敏感,要求近乎苛刻,分析仪能快速记录暂降幅度和持续时间,谐波含量,为保护精密设备,电能质量治理提供依据,保障数据中心的持续稳定运行。
  • 电力行业:持续监测电压偏差、频率波动、谐波含量等参数,及时发现变压器、断路器、继电保护装置等运行过程中因电能质量异常导致的潜在故障;还可沿线路多点布置,追踪三相不平衡、电压暂降等问题的分布情况,为配电线路负荷调整、无功补偿装置配置提供数据支持,保障配电网络的高效稳定运行。

遵循标准

  • GB/T 19862-2016
  • GB/T17215.322、323
  • GB/T17626.2/4

产品定位与对比

产品型号 IQ6000 IQ1000
物料号 IQ6000B101 IQ1000B201
产品定位 高端、专业级电能质量分析仪
适用于对电能质量监测要求极为严苛、需要进行深入数据分析的场景
基础型,电能质量监测功能齐全
能够满足一般性的电能质量监测需求
适用场景 电力系统
大型工业企业
数据中心
小型工业企业
商业建筑
民用住宅

功能与技术参数对比

规格 IQ6000 IQ1000
概况
电流/电压精度 0.1 √ √
有功点度量 0.2s √ √
周波采样 512 256
实时测量
电流/电压/频率 √ √
有功/无功/视在总功率及每相 √ √
总功率因数及每相 √ √
能源统计
有功/无功/视在电能 √ √
复费率电能(8 费率、12时段) √ √
需量统计
三相电流/电压实时、平均 √ √
三相有功/无功/视在功率/功率因数和总需量 √ √
三相有功/无功/视在功率/功率因数预测需量和总预测需量 √ √
最大需量统计功能 √(2 组) √(1 组)
电能质量
电压骤升、骤降、中断 √ √
电压和电流总谐波、电0~63 次谐波 √ √
电压偏差、频率偏差 √ √
电压和电流序分量 √ √
电压/电流不平衡度 √ √
波峰系数 √ √
K 因子 √ √
电压和电流总间谐波、0~63 次间谐波 √ -
电压短/长时间闪变 √ -
电压波动 √ -
电压和频率日月年合格率、超上限率、超下限率 √ -
基波功率/ 基波功率因数 √ √
电压电流基波相角、谐波相角 √ √
基波、谐波正反向有功无功电能 √ √
谐波功率 √ √
谐波功率因数 √ √
谐波相角 √ √
录波功能
高速录波功能 √ ≤110 周波、512 点/周波 -
普通录波功能 √ (≤512 点/周波) √ (≤256 点/周波)
越限报警
越限报警功能 √ (16 组高速;32 组普通) √ (8 组)
极值统计
极值统计功能 √ (4 组) √ (1 组)
数据记录
定时记录 (16 组) -
电能统计记录功能 (4 组) (2 组)
实时测量最大值,最小值 (4 组) (1 组)
最大需量统计功能 (2 组) (1 组)
数据存储容量 8G 128M
波形记录 500 10
显示
彩色液晶屏 √ √
I/O
4 DI √ √
扩展模块 支持 -
通讯
RS485 √ √
以太网 √ √
尺寸
尺寸 96*96*80 96*96*80
规格

IQ6000(IQ6000B101)电能质量仪表采用主流  32  位处理器,内嵌实时操作系统,保证了数据实时采集和处理。装置采用 16 位高精度数模转换器,每周波采样为  512  点,全电量高精度测量,并具有超大容量数据存储和记录功能。

 

产品特点

  • 安全性高,可靠性好

IQ6000  在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性试验符合 4 级标准;电快速瞬变脉冲群抗扰性试验符合 4级标准;面板防护等级符合 IP52,壳体防护等级符合 IP20。

  • 丰富灵活统计记录,超大容量存储

IQ6000 具有事件记录、最大需量统计记录、极值统计记录、定时记录、电能统计等丰富的统计记录功能,每种记录均可按组灵活配置记录模式、数据源和记录区间等参数。装置拥有 8G 超大容量记录功能,主要用来保存记录文件和录波文件等信息。

  •  精致美观,安装方便

IQ6000 外形尺寸符合 DIN96×96  标准,壳体深度为 80mm, 采用自锁面板式安装机构,无需螺丝固定即可安装。

  • 显示直观、操作简便

高分辨率 TFT 彩色液晶屏可以实时显示多项信息,显示内容丰富,操作方式人性化,操作者可在短时间内掌握装置使用方法,阅读数据和参数设置等操作简单易行。

  • 应用领域

IQ6000  电能质量仪表广泛应用于电力系统变电站、发电站以及石化、冶金、电气化铁路、电子制造、医疗、数据中心、通信等企业用户

 

核心功能

监测功能 全电量监测
电度量计量 各相与总电度量
分时计费 4个费率、12 时段
电能质量 电压暂升、暂降及中断监测
电压短时及长时闪变
电压及电流正序、负序及零序;
电压及电流不平衡度
日月电压合格率、超上限率及超下限率
电压及频率偏差
电压波动
波峰系数
K 因子
电压电流谐波畸变率及有效值
电压电流间谐波畸变率及有效值
含有率及有效值
2~63 次谐波含有率及有效值
谐波功率  谐波功率因数
基波功率
基波功率因数
电压电流基波相角、谐波相角
基波、谐波正反向有功无功电能
故障录波 同时支持三相电压、三相电流、零序电流的高速录波和普通录波;
录波格式和故障前后录波周期数以及每周期采样点数可设;
支持本地和远方通讯手动录波;
支持自动录波,即电压暂升、电压暂降、电压中断、48 组越限告警、开关量分合均可触发高速录波和普通录波;
录波文件以标准COMTRADE  格式存储,通过网络接口上传后台软件
事件记录 支持系统事件、
越限告警事件、
开关量事件、
故障录波事件、
暂态事件
  每种事件可记录 1024 条
需量统计 实时与最大需量统计
极值统计 极值统计记录,均可设定不同的统计区间,每组最多可记录 20000 条
每种极值监测数据均可设定高速监测数据(周波级)或普通监测数据(秒级)
冻结功能 正反向有功、正反向无功、各相的正反向有功和正反向无功电度量
图形显示功能 电压电流波形图
电压电流谐波柱状图
三相电压和电流相位图
越限告警 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平衡度、总谐波畸变率上限监测和下限监测
通信 通信接口:RS485
通信协议:MODBUS-RTU
通信速率:2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
  通信接口:以太网
通信协议:MODBUS-TCP
spacer

IQ1000(IQ1000B201)电能质量仪表采用主流  32  位处理器,内嵌实时操作系统,保证了数据实时采集和处理。装置采用 16 位高精度数模转换器,每周波采样为  256  点,全电量高精度测量,并具有超大容量数据存储和记录功能。

 

产品特点

  • 安全性高,可靠性好

IQ1000在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性试验符合4级标准;电快速瞬变脉冲群抗扰性试验符合4级标准;面板防护等级符合IP52,壳体防护等级符合IP20。

  • 丰富灵活统计记录,超大容量存储

IQ1000具有事件记录、最大需量统计记录、极值统计记录、电能统计等丰富的统计记录功能,每种记录均可按组灵活配置记录模式、数据源和记录区间等参数

  • 精致美观,安装方便

IQ1000外形尺寸符合DIN96×96 标准,壳体深度为80mm, 采用自锁面板式安装机构,无需螺丝固定即可安装。

  • 显示直观、操作简便

高分辨率TFT彩色液晶屏可以实时显示多项信息,显示内容丰富,操作方式人性化,操作者可在短时间内掌握装置使用方法,阅读数据和参数设置等操作简单易行。

  • 应用领域

IQ1000电能质量仪表广泛应用于电力系统变电站、发电站以及石化、冶金、电气化铁路、电子制造、医疗、数据中心、通信等企业用户。

 

核心功能

监测功能 全电量监测
电度量计量 各相与总电度量
分时计费 4个费率、12 时段
电能质量 电压暂升、暂降及中断监测
电压及电流正序、负序及零序;
电压及电流不平衡度
电压波动
波峰系数
K 因子
2~63 次谐波含有率及有效值
故障录波 支持最高 256 点/周波采样率故障录波
录波格式和故障前后录波周期数可设;
录波文件以标准COMTRADE  格式存储,通过网络接口上传后台软件
事件记录 支持系统事件、
越限告警事件、
开关量事件、
故障录波事件、
暂态事件
每种事件可记录 1024 条
需量统计 实时与最大需量统计
极值统计 极值统计记录,均可设定不同的统计区间,每组最多可记录 20000 条
每种极值监测数据均可设定高速监测数据(周波级)或普通监测数据(秒级)
图形显示功能 电压电流波形图
电压电流谐波柱状图
三相电压和电流相位图
越限告警 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平衡度、总谐波畸变率上限监测和下限监测
通信 通信接口:RS485
通信协议:MODBUS-RTU
通信速率:2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
  通信接口:以太网
通信协议:MODBUS-TCP
spacer
下载链接
X
Download Close