下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿xEnergy 智能型低压成套开关设备

伊顿 xEnergy 智能型低压成套开关设备延袭伊顿穆勒专有技术,具备结构坚固,设计灵活,操作简便等特点;xEnergy 经过了严格的型式试验、地震试验、抗故障电弧试验,符合 IEC61439-1、GB7251 及 IEC61641 等标准,可满足绝大多数用户的使用习惯。

我们的 xEnergy 可用作配电中心、马达控制中心、又可作为动力照明集中控制使用,产品已广泛运用于能源、半导体、轨道交通、钢铁冶金、数据中心、商业楼宇等领域。

 

伊顿xEnergy 智能型低压成套开关设备产品样本

 

核心功能

 
  • 品质可靠

系统采用高品质的伊顿全系列核心元器件,通过全系列型式试验验证

  • 操作安全

柜体由母线室、功能单元室、电缆室、柜间联络室、 仪表室组成,各隔室间相互分离,实现Form4b,充分保证维修人员的操作安全,有效限制了事故电弧的蔓延

  • 系统灵活

模块化结构设计,轻松实现ACB与抽屉柜、固定分隔柜混装,提升柜体的安装密度

  • 智慧运维

高精度数据采集,通过高速通讯接口进行数据传输,云平台接入,轻松实现设备智慧运维

下载链接
X
Download Close