下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 Power Xpert® 系列直流牵引配电开关柜

伊顿最新推出了满足 GB/T 25890.6,IEC 61992-6* 标准的直流牵引配电开关柜 Power Xpert® DX 原厂系列。最大母线电流至 6600A,馈线电流至 4000A,至 1800V 直流系统。该系统主要应用地铁、轻轨、电车、及其他城市轨道交通直流牵引电源系统。

 

伊顿 Power Xpert® DX 直流牵引配电开关设备产品样本

规格
下载链接
X
Download Close