下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 Power Xpert® DX 系列商业及工业用配电箱

Power Xpert® DX 系列商业及工业用配电箱是伊顿融合旗下穆勒 XBoard 的良好特性,精心打造的低压配电箱系列。该配电箱以全新的外观设计、独特的性能及现场适应性,为工商业领域的配电系统提供高效、安全、可靠的成套配电箱解决方案。继续访问,了解更多低压开关柜产品。

核心功能

  • 可现场选择内外门安装的左右侧,安装灵活;
  • 配备满额的带双螺栓的中性排及相应额定电流的标准塑壳断路器;
  • 体积大,顶部及底部均有开口,便于电缆进出线;
  • 深度足够安装接触器和电机控制装置;
  • 配电箱采取全覆盖式,配置主隔离器,且与门罩有安全联锁,安全可靠;
  • 机箱采用 2 mm 钢板(柜高 1000 m 以下为 1.5 mm),非常坚固。
规格

Power Xpert® DX 系列商业及工业用配电箱

额定工作电压 Ue额定绝缘电压 Ui额定冲击耐受电压 Uimp额定电流 In额定短时耐受电流 Icw
规格参数

400V

400V

690V

690V

8kV

8kV

250A

630A

10kA

20kA

下载链接
X
Download Close