下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿电力智能监控仪表

伊顿电力智能监控仪表以高性能智能芯片为核心驱动力,融合物联网、大数据分析及智能传感技术,实现了电力数据的实时采集、智能分析、精准计量与高效管理。

产品采用高度集成化的模块化设计,基础功能完备,可无缝接入各类智能电力管理系统,为构建智能化电力监测与管理体系提供坚实的硬件支撑。

典型型号有 IQ600, IQ500, IQ300。

 

伊顿 IQ 系列电力参数测量仪表样本

伊顿 IQ500 数字化仪表样本

核心功能

  • 丰富的电力参数测量
  • 具备±0.1%的测量精度,兼具成熟的制造工艺,提供丰富的应用监测功能。
  • 与能源管理系统和远程终端系统轻松集成
  • 安装方便,两侧配有可拆卸安装卡槽,无需任何工具,快速安装
  • 遥控遥信,仪表本身配备数字输入,采集开关状态
  • 操作简单,直观的导航系统,操作简单便捷
  • 体积小巧,适合各类配电盘柜安装,节省柜内空间

典型应用

  • 工业企业:对用电稳定性、安全性及成本控制要求极高,为其提供全面的用电监测与分析,助力优化用电方案。
  • 商业场所:用电负荷波动较大,且对用电数据的实时性和准确性需求高,智能化电表可满足其分时计费、用电统计及设备能耗监测等需求。
  • 市政单位:智能化电表能实现对公共用电的精细化管理,提升电力资源利用效率。
  • 电力运维部门:智能化电表电表的远程监测、故障预警等功能,可提高电力运维的效率和精准度,降低运维成本。

 

遵循标准

  • GB/T 22264.1-2022
  • GB/T17215.322
  • GB/T17215.323

产品定位与对比

产品型号

IQ600

IQ500

IQ300

物料号

IQ600A1001

IQ500A2001

IQ300A3001

产品定位

全能型控制、通讯、多电压兼容,适合进线回路/深度集成控制逻辑场景

功能完整,认证全面,兼具性价比适合进线/重要出线回路

小尺寸,高性价比,适合重要出线回路

详细描述
  • 最大电压限值450V L/N
  • 丰富的I/O
  • 满足大型工业生产企业、大型公共设施、交通枢纽、数据中心和新能源基地电力监管需求
  • 产品功能全面
  • 满足GB,IEC标准要求
  • 具备AK,CB证书
  • 功能全面,尺寸更加小巧
  • 72×72×81(宽×高×深) 单位mm

功能与技术参数对比

规格                    IQ600 IQ500 IQ300
精度
电流/电压精度 0.2 √ √ √
有功电能精度 C(0.5s) √ √ √
实时测量
电流(每相,平均) √ √ √
电压(相电压,线电压,平均电压) √ √ √
功率因数 √ √ √
有功功率,无功功率,视在功率 √ √ √
频率 √ √ √
电流、电压不平衡 √ √ √
电能
有功电能 √ √ √
无功电能  √ √ √
视在电能 √ √ √
复费率 √ √ √
需量
电流 √ √ √
有功功率,无功功率,视在功率 √ √ √
电能质量监测
THD%(电流,电压) √ √ √
单次谐波 31 次 31 次 31 次
数据记录
最小值,最大值 √ √ √
SOE 事件记录 128 32 32
报警 √ √ √
I/O
开关量输入 4 4 2
继电器输出 2 2 1
AO 输出(4~20mA) 2 - -
通讯
RS485 接口数量 2 1 1
频率      
频率 45-65 Hz √ √ √
显示
显示屏 LCD LCD LCD
外形尺寸
尺寸 mm(W*H) 96*96 96*96 72*72
电压输入
额定电压 57.7V L-N/100V L-L
220V L-N/380V L-L
400V L-N/690V L-L
57.7V L-N/100V L-L
~220V L-N/380V L- L
57.7V L-N/100V L-L ~
220V L-N/380V L-L
最大电压限值 450V L/N 265V L/N 265V L/N
遵循标准
遵循标准 GB GB IEC
具备 AK,CB,CE 证书
GB
规格

IQ600 系列电力智能监控仪表是用于中低压系统的智能化装置,具有强大的数据采集、处理、统计与控制功能,可实现基本单回路交流电参量的测量和计算、电能累计、脉冲输入量累计、故障记录、2~31 次谐波监测的功能、4路开关量输入监测(包括2路脉冲计数)、2路继电器输出、2路4~20mA输出、越限告警等功能。IQ600 提供的通讯功能,支持2路RS485接口,MODBUS-RTU通讯协议,与计算机监控系统连接

 

产品特点

  • 额定电压输入400V L-N/690V L-L,最大电压限值450V L/N

满足大型工业生产企业、工业园区与厂矿、大型公共设施,如交通枢纽、数据中心和新能源基地电力监管需求。

  • 安全性高,可靠性好

IQ600采用了多种抗干扰措施,能够在严酷的电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性符合4 级;电快速瞬变脉冲群抗扰性符合4 级;浪涌抗干扰性符合4 级。

  • 体积小,安装方便

外形尺寸符合DIN96×96标准,并采用自锁式安装机构,无需螺丝固定即可安装。

  • 系统接线方便灵活

系统接线方式有三相四线制3CT(3P4W 3CT) 、三相三线3CT(3P3W 3CT) 、三相三线制2CT(3P3W 2CT) 。

  • 显示直观、操作简便

采用专用液晶模块可以实时显示多项信息,配合明亮的背光,使操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化,操作者能在短时间内掌握,阅读数据和参数设置等操作将变得简单易行。

 

核心功能

监测功能 全电量监测
电度量计量 各相与总电度量
分时计费 4个费率、12 时段
电能质量 三相电压、三相电流不平衡度;
电压的2~31 次谐波分量占有率;
三相电流的2~31 次谐波分量占有率;
电压和三相电流的谐波畸变率(包括总畸变率THD、奇次畸变率、偶次畸变率);
需量统计 实时与最大需量统计
极值统计 各相/线电压、电流、总/三相有功功率、无功功率、视在功率的最大/最小值及发生时间;
装置可记录3个转存周期的极值统计记录。
冻结功能 正反向有功、正反向无功、各相的正反向有功和正反向无功电度量
越限告警 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平
衡度、总谐波畸变率上限监测和下限监测
输入输出

支持4路无源开关量输入
装置最多可记录128个开关量SOE事件;
每路均可设置为开关量、脉冲输入、同步需量。
最多只能有2路设置为脉冲输入,1路设置为同步需量
支持2路继电器控制输出,支持通讯控制、本地操作或关联告警触发。
支持2路4~20mA输出,可关联常规电参量的任一数据项。

spacer

IQ500 系列电力智能监控仪表是用于中低压系统的智能化装置,具有强大的数据采集、处理、统计功能,可实现基本单回路交流电参量的测量和计算、电能累计、故障记录、2~31 次谐波监测的功能、4 路开关量输入监测、2路继电器输出、越限告警等功能。IQ500 提供的通讯功能,支持1路RS485接口,MODBUS-RTU 通讯协议,与计算机监控系统连接。

 

产品特点

  • 遵循 GB,IEC 标准

GB/T 22264,GB/T 17215,IEC62053-22/24、IEC61000-4(AK 证书),IEC61010 (CB 证书)

  • 安全性高,可靠性好

IQ500在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在复杂的电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性符合4  级;电快速瞬变脉冲群抗扰性符合4  级;浪涌抗干扰性符合4  级;面板防护等级符合IP52,壳体防护等级符合IP20。

  • 体积小,安装方便

IQ500  外形尺寸符合DIN96×96  标准,壳体深度为60mm, 采用自锁面板式安装机构,无需螺丝固定即可安装。

  • 系统接线方便灵活

系统接线方式有三相四线制3CT(3P4W 3CT)  、三相三线制3CT(3P3W 3CT)  、三相三线制2CT(3P3W 2CT)    。

  • 显示直观、操作简便

专用液晶模块可以实时显示多项信息,配合明亮的背光,使操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化,操作者能在短时间内掌握,阅读。

 

核心功能

监测功能 全电量监测
电度量计量 各相与总电度量
分时计费 4个费率、12 时段
电能质量 三相电压、三相电流不平衡度;
电压的2~31 次谐波分量占有率;
三相电流的2~31 次谐波分量占有率;
电压和三相电流的谐波畸变率(包括总畸变率THD、奇次畸变率、偶次畸变率);
需量统计 实时与最大需量统计
极值统计 各相/线电压、电流、总/三相有功功率、无功功率、视在功率的最大/最小值及发生时间;
装置可记录3个转存周期的极值统计记录。
冻结功能 正反向有功、正反向无功、各相的正反向有功和正反向无功电度量
越限告警 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平衡度、总谐波畸变率上限监测和下限监测
输入输出 支持 4 路无源开关量输入,装置最多可记录 32 个开关量 SOE 事件;
支持2路继电器控制输出。
spacer

IQ300 系列电力智能监控仪表是用于中低压系统 的智能化装置,具有强大的数据采集、处理、统计与控制功能,可实现基本单回路交流电参量的测量和计算、电能累计、故障记录、2~31 次谐波监测的功能、2 路开关量输入监测、1 路继电器输出、越限告警等功能。IQ300 提供的通讯功能,支持RS485接口,MODBUS-RTU 通讯协议,与计算机监控系统连接。

 

产品特点

  • 外形尺寸符合 DIN72×72标准

采用面板式安装机构,无需螺丝固定,维护、安装简洁方便

  • 安全性高,可靠性好

IQ600采用了多种抗干扰措施,能够在严酷的电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性符合4 级;电快速瞬变脉冲群抗扰性符合4 级;浪涌抗干扰性符合4 级。

  • 系统接线方便灵活

系统接线方式有三相四线制3CT(3P4W 3CT) 、三相三线制3CT(3P3W 3CT) 、三相三线制2CT(3P3W 2CT) 。

  • 显示直观、操作简便

采用专用液晶模块可以实时显示多项信息,配合明亮的背光,使操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化,操作者能在短时间内掌握,阅读数据和参数设置等操作将变得简单易行。

 

核心功能

监测功能 全电量监测
电度量计量 各相与总电度量
电能质量 三相电压、三相电流不平衡度;
电压的2~31 次谐波分量占有率;
三相电流的2~31 次谐波分量占有率;
电压和三相电流的谐波畸变率(包括总畸变率THD、奇次畸变率、偶次畸变率);
越限告警 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、不平衡度、总谐波畸变率上限监测和下限监测
输入输出 支持 2 路无源开关量输入,装置最多可记录 32 个开关量 SOE 事件;
支持1路继电器控制输出。
spacer
下载链接
X
Download Close