下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
已退市

伊顿 Power Xpert Multi-Point Meter

伊顿 Power Xpert Multi-Point meter (PXMP) 可帮助工厂经理跟踪和准确分配办公建筑、购物商场、工业场所、大学和校园、公寓和公寓建筑群中的租户或部门的能源使用。Power Xpert Multi-Point Meter 可监控、量化能源使用情况并有助于执行基准测试。

自定义
准确分配成本
工厂优化
实时能源数据

智能节能

Power Xpert Multi-Point Meter 可以监控能耗以及气体、水和蒸汽,从而管理工厂的整个公共设施占地面积。借助准确的能源信息,工厂经理可以获得制定智能节能决策所需的数据。

核心功能

  • 符合严格的 ANSI C12.20 和 IEC 62053-22 计费仪表精度规格。
  • 快速连接端口,用于电流传感器、Modbus 通信和总线电压
  • 可监控多达 60 个电流传感器的电力和能源消耗;可从 6 个电路扩展到 60 个电路。
  • 256 MB 标准内存,可存储长达两年的 15 分钟间隔数据。
  • 广泛的 LED 指示灯用于验证传感器连接、通信状态和设备状态。
  • 自动检测每个电流传感器的额定值;在负载条件下出现断路情况时,电流传感器可提供自我保护,以提高安全性和可靠性。

具有成本效益。可扩展。

伊顿 Power Xpert Multi-Point Meter 提供了一种经济高效、可扩展的方法,可在具有高密度计量点的组件或配电设备中进行能源计量。

内置通信功能

Power Xpert Multi-Point Meter 通过可选的 Energy Portal 模块实现远程仪表读取和监控,可与以太网网络和调制解调器配合使用,并配备串行 Modbus。

    观看有关 Power Xpert Multi-Point Meter 的视频

    了解我们最新的增强功能和能力。

    规格

    需要低压产品选型?

    • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
    • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
    eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
    下载链接
    X
    Download Close