伊顿 Power Xpert Protection Manager (PXPM) 提供了一个整洁、直观的用户界面,允许用户进行出色的控制、测试和故障排除。该软件可免费下载并在任何电脑上运行。
设置和测试数据均可通过 USB 或连接的网络传送给脱扣器,无需使用专门的测试设备。
使用 Power Xpert Release (PXR) 脱扣器提供的历史事件摘要和实时数据可显著简化故障排除任务,节省客户的时间和金钱。
Power Xpert Protection Manager 软件:功能预览
| 型号 | PXPM-SW-TEST | PXPM-SW-TEST-10 |
PXPM-SW-TEST-30 |
PXPM-SW-TEST-120 |
| 订货号 | YC-500269 | YC-500270 | YC-500271 | YC-500272 |
Power Xpert Protection Manager 软件:功能预览
| 型号 | PXPM-SW-WAVE |
PXPM-SW-WAVE-10 |
PXPM-SW-WAVE-30 |
PXPM-SW-WAVE-120 |
| 订货号 | YC-500273 | YC-500274 | YC-500275 | YC-500276 |
该培训视频介绍了 PXPM 的功能,包括配置、报告以及如何读取和采集实时数据。此外,该培训还包括各种许可功能(例如次级注电测试和波形采集)的说明和演示。
要快速浏览培训,请使用菜单栏右下角的章节按钮直接导航到所需的章节。
| IZM9 空气断路器 | PDC 塑壳断路器 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
特点 |
PXR 20/25 | PXR 10 |
PXR 20 |
PXR 20D |
PXR 25 |
|
| 设定值配置 | 读取 | X | X | X | X | X |
| 写入 | X * | X * | X * | X | X | |
| 更改脱扣器设置 | 重置 - 诊断和数据^ |
LED、诊断和数据 | X | X | X | |
| 实时时钟 | X | X | X | X | ||
| 更改脱扣器的显示语言 | X | X | X | |||
| 更改额定 电流 (In) (需具有许可证) | X | |||||
| 测试模式 | 断路器开路测试 | X | X | X | X | X |
| 高级测试 - 功能(需具有许可证) | X | X 仅限脱扣 |
X | X | X | |
| 高级测试 - 传感器连通性(需具有许可证) | X | X | X | X | X | |
| 查看断路器信息 | X | X | X | X | X | |
| 实时数据 | X | X | X | X | X | |
| 事件摘要 | 脱扣事件,详细信息 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 报警事件,详细信息 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 总可用事件数 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 实时时钟 | X | X | X | X | ||
| 脱扣/报警事件波形(需具有许可证) | X | X | X | X | ||
注:
* PXR20支持通讯远程设置的项目有:长延迟热记忆使能/禁止, 接地保护类型, 中性线保护等级,短延迟保护类型(flat/i2t),通讯相关设置。
* 全部支持重置 LED