该培训视频介绍了 PXPM 的功能,包括配置、报告以及如何读取和采集实时数据。此外,该培训还包括各种许可功能(例如次级注电测试和波形采集)的说明和演示。
要快速浏览培训,请使用菜单栏右下角的章节按钮直接导航到所需的章节。
Power Defense 或 NZM 塑壳断路器 |
Power Defense 绝缘壳或 IZMX 空气 断路器 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
特点 |
PXR 10 |
PXR 20 |
PXR 20D |
PXR 25 |
PXR 20/25 |
|
| 设定值配置 | 读取 | X | X | X | X | X |
| 写入 | X * | X * | X | X | X * | |
| 更改脱扣器设置 | 重置 - 诊断和数据^ |
X | X | X | LED、诊断和数据 | |
| 实时时钟 | X | X | X | X | ||
| 更改脱扣器的显示语言 | X | X | X | |||
| 更改额定 电流 (In) (需具有许可证) | X | |||||
| 测试模式 | 断路器开路测试 | X | X | X | X | X |
| 高级测试 - 功能(需具有许可证) | X 仅限脱扣 |
X | X | X | X | |
| 高级测试 - 传感器连通性(需具有许可证) | X | X | X | X | X | |
| 查看断路器信息 | X | X | X | X | X | |
| 实时数据 | X | X | X | X | X | |
| 事件摘要 | 脱扣事件,详细信息 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 报警事件,详细信息 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 总可用事件数 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 实时时钟 | X | X | X | X | ||
| 脱扣/报警事件波形(需具有许可证) | X | X | X | X | ||
许可证是特定于电脑的。请务必在要安装许可证的电脑上下载 LicReq 文件 。
在 PXPM 软件界面上,选择
应用程序设置 > 许可证。
选择您要获得使用许可的功能旁边的 “申请许可证”按钮。
访问 Eaton.mybigcommerce.com/power-xpert-protection-manager/。
在将所需商品添加到购物车前,系统会提醒您附上第 2 步生成的 许可证申请 (.LicReq) 文件。
您会收到 PXPMLicense@eaton.com 以邮件附件形式发送的许可证文件。(请将此邮件保存或存档,以便在 重新安装时使用。)
将许可证文件保存到电脑。
单击“安装许可证”并选择您在第 4 步收到的许可证文件 (.License) 。如果许可证安装正确, 许可证旁边会显示一个对号。
剩余的使用次数会显示在 许可证屏幕上。