下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP-B 系列密集型母线槽

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品。

该系列产品规格齐全,设计精巧,具备优异的导电性、安全性及兼容性特点,线路损耗更低,更具经济性,可满足诸多场景的应用需求。

XAP-B 系列密集型母线槽产品样本

额定工作电流
400A-5000A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
最高IP66

特性优点

  • 节能降耗,输配电更灵活;
  • 采用高性能合金导体,母线温升低,性价比高;
  • 采用杜邦聚酯薄膜绝缘,单层耐压10kV;
  • 外壳采用铝镁硅合金材质,机械强度高,散热性及动热稳定性好;
  • 系列产品通过CQC、CE和KEMA认证
下载链接
X
Download Close