下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP-C 密集型母线槽

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品

该系列产品规格齐全,设计精巧,具备优异的导电性、安全性及兼容性特点,线路损耗更低,更具经济性,可满足诸多场景的应用需求。

伊顿XAP-C 密集型母线槽产品样本

额定工作电流
400A-6300A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
最高IP66

特性优点

  • 超强动力,性能更胜以往;
  • 采用高性能铜导体,导电率高;
  • 采用Lightweight ToughRail Technology® 外壳系统设计,重量轻、机械强度高;
  • 独创的IHD (Integral heat dissipation design)整体散热技术,多重T式散热,散热面积更宽更密;
  • 首创的Bridge Joint Package连接技术,防止安装过程中的“虚插”或“过插”。

 

下载链接
X
Download Close