下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP-HR 系列耐火型母线槽

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品。

XAP-HR系列母线采用高性能环氧树脂及反应性阻燃体系将导体浇注密封,外壳采用具有较高防火性能的钢制材料,防护等级达IP68,通过XF/T 537标准180分钟耐火性能试验,广泛应用于低压配电消防回路及应急回路等消防耐火性能要求较高的场所。

XAP-HR 系列耐火型母线槽产品样本

额定工作电流
400A-5000A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
IP68
耐火时长
180分钟

特性优点

  • 精盾守护,守住消防底线;
  • 抗紫外线和电磁干扰,抗腐蚀;
  • 具有较高的短路耐受能力;
  • 独特的耐火配方,防护等级IP68,无惧水与火;
  • 通过XF/T 537标准180分钟耐火性能试验。
下载链接
X
Download Close