下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP-HS 系列耐火型母线槽 

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品。

XAP-HS系列密集型耐火母线采用高性能导体,具有较高耐火性能的绝缘材料等,精密制造而成,具有体积小、安装便捷,维护方便等特点,广泛应用于低压配电消防回路及应急回路等消防耐火性能要求较高的场所。

XAP-HS 系列耐火型母线槽产品样本

额定工作电流
400A-4000A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
IP66

核心功能

  • 精盾守护,守住消防底线;
  • 多重绝缘结构设计,无惧火焰炙烤;
  • 设计灵活,体积小,安装方便快捷;
  • 广泛应用于低压配电消防回路及应急回路。
下载链接
X
Download Close