下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP-J 系列浇注型母线槽  

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品。

采用高性能环氧树脂将导体浇注密封,防护等级达IP68,可于水下长期运行,具有防水、防火、防油、防爆、防腐等功能,广泛应用于船舶、化工、冶金、煤矿等恶劣环境下的输配电系统。

XAP-J 系列浇注型母线槽产品样本

额定工作电流
400A-6300A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
IP68

特性优点

  • 全副武装,无惧环境挑战;
  • 防水、防火、防油、防爆、防腐;
  • 防护等级IP68,可长期于水下运行,终生免维护;
  • 采用真空搅拌铸件技术,浇注后机械强度,具有较高的气密性及水密性;
  • 采用专用转换接头与XAP其他产品系列转接。
下载链接
X
Download Close