下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP-S 密集型母线槽

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品。

该系列产品规格齐全,设计精巧,具备优异的导电性、安全性及兼容性特点,线路损耗更低,更具经济性,可满足诸多场景的应用需求。

XAP-S 密集型母线槽产品样本

额定工作电流
250A-5000A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
最高IP66

特性优点

  • 纤纤外表,输电实力满满;
  • 采用高性能绝缘材料,相与相之间六层绝缘层,绝缘更可靠;
  • 极强的抗腐蚀能力,通过严酷的2400小时盐雾试验;
  • 外形紧凑,灵活性高,优化现场安装空间;
  • 系列通过CQC、CE和KEMA试验认证。
下载链接
X
Download Close