下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP Track 系列母线槽

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品。

XAP Track系列数据中心母线槽,采用轨道式设计,全点位均可安装插接箱,用于替代列头柜配电形式,为客户提供更灵活,更经济、更安全、更智能的末端供电一体化解决方案。

XAP Track 系列母线槽产品样本

额定工作电流
160A-630A
额定工作电压
≤1000V AC

特性优点

  • 灵活布局,运筹帷幄,洞悉全局;
  • 柔性分接,系统全长可插接;
  • 分接单元防错式自锁设计;
  • 即插即用,输配电更简单;
  • 可配置电能质量监测功能,实时采集、监控、统计、上传电能运行数据,对接第三方监控平台,广泛应用于数据中心末端输配电场所;
  • 通过CCC、CE和KEMA认证。
下载链接
X
Download Close