下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

XAP Track Pro 系列母线槽

XAP系列母线槽是伊顿基于亚太区市场需求而精心研制的输配电产品。

XAP Track Pro系列数据中心母线槽,采用轨道式设计,全点位均可安装插接箱,用于替代列头柜配电形式,为客户提供更灵活,更经济、更安全、更智能的末端供电一体化解决方案。

XAP Track Pro 系列母线槽产品样本

额定工作电流
160A-630A
额定工作电压
≤1000V AC

特性优点

  • 精巧的外形设计,更美观、更简洁;
  • 科学的插接方案,滑动插接、旋钮锁止,插接3、箱操作得心应手;
  • 不再局限于垂直安装方式,具有更灵活的安装空间;
  • 集成式信号线槽,插接箱数据就近上传;
  • 超强F级耐热阻燃材料,无惧极限环温;
  • 连接模块轻巧握合,安装简单、高效,连接安全可靠。
下载链接
X
Download Close