下载文档 (
) / 20
清除选项
×
发送电子邮件
请输入有效的电子邮件地址
电子邮件未发送,请重试。
电子邮件发送成功
下载
×
您已超过最大下载限制
China
选择您的所在地
登录/注册
MyEaton 帐户权益
个性化产品信息
产品支持与培训
订单状态与历史记录
计划与奖励
支持工具与应用程序
收藏您喜爱的页面与工具
MyEatonFAQs
注册
欢迎回来
请登录您的 MyEaton 帐户:
员工登录:JOE
×
动力,因我们而不同*
产品
数字化
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
了解我们的最新收购——Boyd Thermal
数字化
Close Search
服务
Close Search
市场
Close Search
支持
Close Search
公司
Close Search
MyEaton
Close Search
快速链接
Home
产品
中压配电与成套产品
库柏 ASN2-24 交流金属封闭开关设备
库柏 ASN2-24 交流金属封闭开关设备
ASN2 开关柜为我公司最新一代中压开关设备,适用于三相交流50/60Hz额定电压24kV单母线及单母线分段系统中,作为接受和分配电能的户内金属封闭成套开关柜。
解决方案咨询
概述
规格
资源
支持
内部燃弧:
31.5kA/0.5s
高参数:
4000A-40kA
温升试验:
1.1Ir
外部防护等级:
IP4X
规格
查看更多库柏宁波产品信息。
下载链接
X
Download
Close
发送邮件
PDSSCustomerInquiry@Eaton.com,通过邮件,咨询产品,项目,工程、采购和一般需求。
填写表单
通过表单,获得专业咨询或进行报价。
您是否确定?
您是否确定?
出现意外错误
我们遇到了意外错误。请稍后重试。
×
×