下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

库柏 GSN1-40.5L 交流金属封闭气体绝缘开关设备

GSN1-40.5L 是由库柏电力系统最新研制出的新一代交流金属封闭气体绝缘开关设备(简称C-GIS),完全适用于公共和工业配电网、基础设施工程、轨道交通、冶金、石油化工、码头、船舶、钻井平台等领域,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护及监测。

核心功能

  • 额定电压40.5kV,额定电流达到2500A,开断31.5kA
  • 双气箱结构,SF6气体绝缘
  • 不锈钢激光焊接气箱,不受环境影响,占地面积小,免维护
  • 现场无需气体处理
  • 零表压也可正常操作
  • 气箱年泄漏率≤0.05%/Y
  • 常规柜体尺寸600*1700*2400(宽*深*高)
下载链接
spacer

需要产品支持?

伊顿的支持

库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国