下载文档 (
) / 20
清除选项
×
发送电子邮件
请输入有效的电子邮件地址
电子邮件未发送,请重试。
电子邮件发送成功
下载
×
您已超过最大下载限制
China
选择您的所在地
登录/注册
MyEaton 帐户权益
个性化产品信息
产品支持与培训
订单状态与历史记录
计划与奖励
支持工具与应用程序
收藏您喜爱的页面与工具
MyEatonFAQs
注册
欢迎回来
请登录您的 MyEaton 帐户:
员工登录:JOE
×
动力,因我们而不同*
产品
数字化
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
数字化
Close Search
服务
Close Search
市场
Close Search
支持
Close Search
公司
Close Search
了解我们的最新收购——Boyd Thermal
MyEaton
Close Search
快速链接
Home
产品
中压配电与成套产品
库柏 VN2-24E 户内中压交流真空断路器
库柏 VN2-24E 户内中压交流真空断路器
VN2-24E 为美国库柏爱迪生研发中心针对国内外电网和工业用户全力研发的24kV真空断路器,可为 24kV 电网提供可靠的控制和保护。
解决方案咨询
概述
规格
资源
支持
核心功能
规格系列齐全,最高可至4000A-40kA,机械寿命总数达20000次
超低阻值的库柏真空灭弧室,绝缘可靠的固封极柱
模块化的弹簧操动机构,维护方便
主回路导电件均为镀银设计,导电性更好,接触电阻更低
自润滑轴承设计,可实现免维护
先进的表面处理和润滑技术,适用于湿热地区
高性能的油缓冲及优化的凸轮曲线设计,有效地提高了断路器的性能
可用于12kV电网、海拔4500米的高原型地区
规格
查看更多库柏宁波产品信息。
下载链接
X
Download
Close
发送邮件
PDSSCustomerInquiry@Eaton.com,通过邮件,咨询产品,项目,工程、采购和一般需求。
填写表单
通过表单,获得专业咨询或进行报价。
您是否确定?
您是否确定?
出现意外错误
我们遇到了意外错误。请稍后重试。
×
×