下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

40.5kV ET2 交流金属封闭开关设备

ET2 是户内安装的40.5kV铠装型移开式空气绝缘开关设备,适用于三相交流50Hz的单母线分段系统,包含了630~3150A规格系列产品。ET2开关柜配置伊顿405W-VACi系列手车式真空断路器,产品适用于电网、变电站、工矿企业及商业建筑中作为电能的接受和分配设备,实现对配电线路的控制、保护和监测。

资料下载:40.5kV ET2交流金属封闭开关设备产品样本 

 

规格
40.5kV ET2交流金属封闭开关设备     
额定电压 额定电流 短路开断电流
40.5kV 630/1250/1600A 25/31.5kA
2000/2500/3150A  25/31.5kA
短时耐受电流 柜宽尺寸
25/31.5kA, 4s 1200/1400mm
25/31.5kA, 4s 1200/1400mm
下载链接
X
Download Close