下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 IEC 认证中压断路器

IEC 认证中压断路器是能够有效控制和保护中压电路的真空断路器系列。该系列断路器主要适用于对安装空间要求严格的场景,如矿山电力中心、移动式变电站、固定式断路器开关柜及移动式发电机等。

核心功能

  • 使用伊顿专利技术铸造极柱,具有高强度结构及出色的绝缘性;
  • 采取真空灭弧室设计,灭弧时间短、寿命长、免维护、环保;
  • 连接件与真空灭弧室的动触杆间采取独特设计,确保电流安全有效传输;
  • 操作机构的备用能量充足,保证操作的连续性;
  • 内置安全联锁装置,最大程度保障操作的安全性;
  • 附件可现场安装,安装便捷。

下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国