下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 NVU 系列真空断路器

伊顿 NVU 系列真空断路器,电压等级覆盖12kV至 40.5kV,融合了伊顿电气真空技术的卓越性能,由伊顿电力设备有限公司生产,集中体现了伊顿数十年配电系统方面丰富的设计和制造经验,具有可靠性高,操作方便,终身免维护等特点。

核心功能

  • 采用伊顿真空灭弧室设计,开断能力强,免维护;
  • 先进的加工工艺,断路器机械寿命最大3万次以上,额定最大电流可达5000A;
  • 通过 GB1984-2014/IEC62271-100电寿命 E2 级、机械寿命 M2 级及容性电流开合低重击穿概率 C2 级等型式试验
  • 系列产品不仅通过了西高所和沈高所的试验认证,还通过了英国ASTA产品认证; 
规格
型号 NVU
额定电压 kV 12 40.5
1 min工频耐压 kV 42 95
雷电冲击电压(峰值) kV 75 185
额定频率 Hz 50 50
额定电流 A 630 1250 2000  2500 3150 4000  5000 630  1250 2000  2500 3150 4000
额定短路开断电流 kA 25  31.5  40  50 25 31.5
额定短时耐受电流 kA/4s 25  31.5  40  50 25 31.5
额定峰值耐受电流 kA 63  80  100  125 63 80
额定短路关合电流 kA 63  80  100  125 63 80
机械寿命 次 30000(40kA:20000,50kA:10000) 10000
额定电流开断次数 次 30000(40kA:20000,50kA:10000) 10000
下载链接
X
Download Close