下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 Polaris 直流固态断路器

伊顿 Polaris 直流固态断路器 SSCB 在直流配电策略领域稳居前沿。这款创新性固态断路器聚焦于打造兼具安全性与节能性的新 一代直流电力系统。伊顿固态断路器的开关特性主要基于半导体器件。这种开关方式具备诸多优势,包括开关速度极快、无机械触点、无磨损、无噪音且不产生电弧,显著 提升了开关的可靠性与使用寿命。

 

伊顿 Polaris 固态断路器产品样本

核心功能

  • 高速固态断路器故障切断速度快 100-1000 倍 
  • 长使用寿命在紧急情况下,固态断路器可分断 30,000 次以上 
  • 高可靠性和安全性固态断路器无电弧或接触器粘连问题 
  • 智能控制高可靠性和安全性固态断路器无电弧或接触器粘连问题。固态断路器内置微控制器 (MCU) 和传感装置,可实现智能控制 
  • 系统使用成本低在线监控和远程控制功能帮助用户节省 50% 的维护费

应用场景

人工智能AI: 数据中心HVDC供电系统

  • 微秒级分断,保障高可用性IT负载
  • 智能监测与预测性维护,降低运维成本
  • 高功率密度设计,节省宝贵空间

电力基础设施 直流耦合光储充微电网

  • 智能表计,适配精细化配电管理需求
  • 高分断能力,应对瞬时大电流冲击
  • 模块化设计,高功率密度与可靠性

网-源-荷-储 储能电站

  • 为电池系统提供快速保护,规避电弧风险
  • 适配宽电池组电压范围,匹配灵活
  • 快速隔离故障,防止热失控蔓延

电气化交通 轨交能量回收系统

  • 选择性导通特性,隔离系统短路源点
  • 耐受频繁动作,适应列车制动节奏 无弧切断
  • 高可靠性,保障牵引电网安全稳定
下载链接
X
Download Close