下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Power Xpert® GX 12kV 环保气体绝缘交流金属封闭开关设备

Power Xpert® GX 环保气体绝缘金属封闭高压开关设备,是 12kV 环保型开关柜,高压部分安装在密封的不锈钢壳体内,密封箱体充以低压力干燥空气或氮气作为绝缘介质,可以有效的防止污秽、潮气、外部气压等各种形式的不利影响,提高了绝缘的可靠性,并且有良好的抗老化、防腐蚀性能。

资料下载:伊顿 Power Xpert® GX 12kV 环保气体绝缘交流金属封闭开关设备产品样本

核心功能

主要优点:
 
  • 高压元件完全密封在气箱内,免受环境影响
  • 真空灭弧,寿命期内免维护
  • 干燥空气或氮气绝缘,无SF6温室气体,安全环保
  • 小型化设计,占用空间小于常规空气绝缘开关柜,体积与SF6产品体积相当
  • 现场无需充气或回收处理,寿命期满也无需任何特殊的处理程序
规格

Power Xpert GX
12kV环保气体绝缘交流金属封闭开关设备

额定电压

额定电流

短路开断电流

短时耐受电流

柜宽尺寸

12kV

630/1250A

25/31.5kA

25/31.5kA, 4s

500/600mm

下载链接
X
Download Close