下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 SF6 气体绝缘环网柜

RVAC 气体绝缘型环网柜是一款全绝缘、全密封型小型化环网柜。该产品采用 SF6 气体作为绝缘介质,可有效抵御外界恶劣环境的影响,凭借其良好的性能表现广泛应用于12至40.5kV电网系统。

核心功能

操作安全、运行可靠

  • 具备逻辑性的机械及电气联锁功能,有效防止误操作;
  • 可实现完全关门操作,保障安全;
  • 采取完善的接地系统设计,确保接触界面零电位;
  • 采取密封隔室设计,有效避免带电操作。

设计灵活、深度定制

  • 模块化设计,可通过模块单元的自由组合实现定制;
  • 设计充分考虑线缆安装空间需求,安装简单方便;
  • 额定电压可根据需求定制为 12 kV/ 24 kV/40.5kV。

品质保证、运行稳定

  • 每年气体泄露率低于0.05% ,可确保超过 30 年寿命周期内的稳定运行;
  • 主箱体防护等级高达 IP67,配合屏蔽型电缆配件,可有效抵御洪水浸泡,确保在户外恶劣环境下的稳定运行;
  • 通过 GB及IEC标准认证。
规格

SF6 气体绝缘环网柜

额定电压
工作电流
开断电流
开断等级
操作寿命
规格参数
额定电压

12kV

24kV

工作电流

630A(1250A)

630A

开断电流

20/25kA

20kA

开断等级

E3(LBS)/E2(CB)

E3(LBS)/E2(CB)

操作寿命

M2

M2

下载链接
X
Download Close