下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 UR4系列 铠装式金属封闭开关设备

UR4型铠装移开式金属封闭开关设备,系三相交流50Hz/60Hz,7.2~24kV单母线分段系统的户内成套中压配电设备,在发电厂、电网、石油化工、工业系统、海外总包等领域有着丰富的运行业绩。镇江大全智能电气有限公司为伊顿UR4开关柜的授权盘厂。

核心功能

安全因素

  •  满足GB3096、DL404标准、IEC62271-200防护要求;
  • 标配关门操作、锁门功能;
  • 可操作部位无毛刺、尖角,避免人员刮伤;
  • 开关柜达到内部燃弧等级IAC  AFLR 50kA/1s;

可靠性操作

  • 手车推进/拉出可操作最大可达5000次 ;
  • 现场主母线维护操作空间大;
  • 电缆室挂电缆高度可大于800mm;
  • 二次电缆盖板易拆卸,现场操作方便;

满足各种运行环境

  • 可满足高海拔运行要求;
  • 可满足AG3抗震要求;
  • 适用于海边、化工等盐雾工况环境;
  • 国内外资质齐全,可运用于海外项目; 
规格

型号

UR4

额定运行电压

kV

  6    10    20

最高运行电压

kV

7.2  12    24

1 min工频耐压

kV

32   42    65

雷电冲击电压(峰值)

kV

60   75    125

4s热稳定电流(有效值)

kA

    25  31.5  40  50

额定动稳定电流(峰值)

kA

63  80   100  125

主母线额定电流

A

630  1250 2000 2500 3150  4000  5000

分支母线额定电流

A

630  1250 2000 2500 3150  4000  5000

柜宽

mm

650、800、 1000

柜深

mm

1500、1650、1800

柜高

mm

 2200、2400(20kV)

防护等级

 

外壳IP4X,隔室IP2X

重量

kg

800~1200(包括手车在内)

下载链接
X
Download Close