下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 UR6 型金属铠装移开式双层开关设备

UR6型金属铠装移开式双层开关设备是一款 12 kV 移开式空气绝缘金属封闭的电力开关柜,该开关柜可配置2台真空断路器,适用于额定电流 3150 A、短路开断电流 40kA 及以下的电力系统应用。

核心功能

  • 双层柜内可配置两台移开式真空断路器,标准出线柜柜宽最小仅为650mm,柜深为2000mm,柜高为2600mm,可大大减少占地面积;
  • 开关柜内的各小室均隔开,为各自独立的小室;
  • 外壳防护等级为IP4X,隔室为IP2X;
  • 上、下电缆室具有充裕的空间,维护方面;
  • 符合GB3906 和 DL 标准,通过型式试验;
规格

型号

UR6

额定运行电压

kV

6   10

最高运行电压

kV

7.2  12

1 min工频耐压

kV

32  42

雷电冲击电压(峰值)

kV

60  75

4s热稳定电流(有效值)

kA

25  31.5  40

额定动稳定电流(峰值)

kA

63  80  100

主母线额定电流

A

630 1250 1600 2000 2500 3150

分支母线额定电流

A

630 1250 1600 2000 2500 3150

柜宽

mm

650、800、1000

柜深

mm

2000

柜高

mm

2600

防护等级

 

外壳IP4X,隔室IP2X

重量

kg

1500(包括手车在内)

下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国