下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 UR7系列金属封闭开关设备

UR7交流金属封闭开关设备是一款40.5 kV 移开式空气绝缘金属封闭的中压开关柜,适用于额定电流 3150 A、短路开断电流 31.5 kA 及以下的电力系统应用。

核心功能

  • 满足国网“十八项反措”要求,相间及相对地≥300mm,柜内无绝缘板;
  • 所有绝缘件均采用大爬距产品,海拔2000m以下,无需任何处理;
  • 开关柜内绝缘件低局放值,1.2Ur<3pc;
  •  开关柜的内部燃弧符合IAC AFLR标准;
规格

型号

UR7

额定运行电压

kV

35

最高运行电压

kV

40.5

1 min工频耐压

kV

95

雷电冲击电压(峰值)

kV

185

4s热稳定电流(有效值)

kA

25  31.5

额定动稳定电流(峰值)

kA

  63  80

主母线额定电流

A

630 1250 1600 2000 2500 3150

分支母线额定电流

A

630 1250 1600 2000 2500 3150

柜宽

mm

1400(1680)

柜深

mm

2800 3200

柜高

mm

2400

防护等级

 

外壳IP4X,隔室为IP2X

重量

kg

1500-2400(包括手车在内)

下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国